Rulment liniar cu bile cu glisieră internă Oțel pentru rulmenți zincat 21330-280600290
- Constând dintr-o șină de ghidare și un rotor
- Curse de până la 1070 mm
- Sarcini de până la 39 590 N
- Căi de rulare și bile întărite
Unitatea de vânzare
111,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment liniar cu bile
Varianta 1
cu glisieră internă
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
28
H=înălțime
13
L=lungime
290
S1= sanie
60
B1
15
C0Y
N
3480
C0Z
N
2436
Cursă
S
190
D
pentru șurub
M5
D1
M5
Dimensiune
28
H1
12,25
H2
7,5
L1
20
L2
10
L3
20
Mx
Nm
17,1
My
Nm
24
Mz
Nm
35
Număr de
găuri
3
R
1
UNSPSC Code
31171510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șină și rotor din oțel pentru rulmenți.
Bile cu rulment din oțel.
Cușcă cu sfere din oțel.
Bile cu rulment din oțel.
Cușcă cu sfere din oțel.
Version
Șină, rotor și cușcă cu sfere zincate.
Căi de rulare călite prin inducție.
Bile călite.
Căi de rulare călite prin inducție.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Rulment liniar cu bile constând dintr-o șină de ghidare și un ghidaj care se deplasează în interiorul cuștii cu bile din șina de ghidare. Poziția de instalare trebuie să fie, de preferință, orizontală.
Opririle interne sunt utilizate pentru a limita cușca. Pentru un sistem încărcat, vă rugăm să furnizați opriri externe.
Utilizați șuruburi cu cap înecat conform din EN ISO 10642 din clasa de rezistență 10.9 pentru montarea șinei.
Viteza maximă de deplasare este de 0,8 m/s.
Temperatura de funcționare -30 °C până la +170 °C.
Opririle interne sunt utilizate pentru a limita cușca. Pentru un sistem încărcat, vă rugăm să furnizați opriri externe.
Utilizați șuruburi cu cap înecat conform din EN ISO 10642 din clasa de rezistență 10.9 pentru montarea șinei.
Viteza maximă de deplasare este de 0,8 m/s.
Temperatura de funcționare -30 °C până la +170 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.