text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Sistem de extindere completă pe ambele părți
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
argintiu
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
26,5
H=înălțime
80
L=lungime
800
A
785
A1
317,5
A2
275
Capacitate de încărcare per pereche kg
245
Cursă S
800
L1
822
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DA4165-0080
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din aluminiu.
Cușcă cu sfere și bile din oțel.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
În cazul șinelor telescopice cu extindere completă pe ambele părți, cursa este aproximativ egală cu lungimea de montare. Astfel, se asigură un confort și o accesibilitate sporite. Capacitatea de încărcare dinamică indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează cursa completă de extindere. Capacitățile de încărcare indicate au fost determinate pentru o distanță între șine de 600 mm.

Pentru a asigura o fixare optimă, ar trebui utilizate toate punctele de fixare.

Șinele nu sunt potrivite pentru montarea pe orizontală.

După 2.000 de cicluri, se recomandă o lubrifiere suplimentară cu unsoare pentru înaltă presiune.

Opritoarele de sfârșit de cursă au fost verificate la capacitatea portantă indicată, cu zece cicluri și o viteză de impact de 0,8 m/s. Se recomandă, de asemenea, opriri externe.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem