Șină telescopică Sistem de extindere completă pe ambele părți aluminiu argintiu eloxat 21335-23-1000
- Pentru aplicații cu sarcini grele
- Cursă ușoară
Unitatea de vânzare
738,14 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Sistem de extindere completă pe ambele părți
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
argintiu
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
26,5
H=înălțime
80
L=lungime
1000
A
985
A1
417,5
A2
375
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
205
Cursă
S
1000
L1
1022
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DA4165-0100
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din aluminiu.
Cușcă cu sfere și bile din oțel.
Cușcă cu sfere și bile din oțel.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
În cazul șinelor telescopice cu extindere completă pe ambele părți, cursa este aproximativ egală cu lungimea de montare. Astfel, se asigură un confort și o accesibilitate sporite. Capacitatea de încărcare dinamică indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează cursa completă de extindere. Capacitățile de încărcare indicate au fost determinate pentru o distanță între șine de 600 mm.
Pentru a asigura o fixare optimă, ar trebui utilizate toate punctele de fixare.
Șinele nu sunt potrivite pentru montarea pe orizontală.
După 2.000 de cicluri, se recomandă o lubrifiere suplimentară cu unsoare pentru înaltă presiune.
Opritoarele de sfârșit de cursă au fost verificate la capacitatea portantă indicată, cu zece cicluri și o viteză de impact de 0,8 m/s. Se recomandă, de asemenea, opriri externe.
Pentru a asigura o fixare optimă, ar trebui utilizate toate punctele de fixare.
Șinele nu sunt potrivite pentru montarea pe orizontală.
După 2.000 de cicluri, se recomandă o lubrifiere suplimentară cu unsoare pentru înaltă presiune.
Opritoarele de sfârșit de cursă au fost verificate la capacitatea portantă indicată, cu zece cicluri și o viteză de impact de 0,8 m/s. Se recomandă, de asemenea, opriri externe.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.