Șină telescopică Extensie completă oțel zincat 21335-75-01650
- Curbare maximă 1%
- Duritate ridicată
- Capacitate ridicată de transport
Unitatea de vânzare
1.798,01 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
35
H=înălțime
80
L=lungime
1650
A1
575
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
575
Cursă
S
1650
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ4180-080-035-0165U
Tip ambalaj
ambalate individual
UNSPSC Code
31171514
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
Product description
Șinele telescopice pentru sarcini grele au fost concepute pentru solicitări extreme în domeniul sarcinilor grele. Acestea se remarcă prin rezistența mecanică maximă. Elementul intermediar inovator în formă de „T” dublu absoarbe în siguranță forțe enorme, în timp ce bilele mari din oțel inoxidabil și o cușcă cu sfere robustă asigură o funcționare ușoară și lină pe termen lung, chiar și sub greutatea maximă. Sistemul reduce la minimum orice deformare și asigură o mișcare stabilă și precisă a componentelor montate pe lagăre. Astfel, șina își dovedește eficiența maximă în extragerea în condiții de siguranță a compartimentelor grele pentru baterii din trenuri și vehicule electrice, precum și în manipularea încărcăturilor masive. În domeniul tehnologiei de automatizare, aceasta permite roboților să prindă și să poziționeze cu precizie componente grele. De asemenea, în domeniul protecției civile și al vehiculelor de intervenție de urgență, aceasta asigură faptul că echipamentele tehnice grele sunt gata de utilizare rapid și fără obstacole în caz de urgență.
Material
Șine din oțelsau oțel inoxidabil 1.4301.
Cușcă cu sfere, din oțel inoxidabil.
Bile din oțel inoxidabil.
Version
Șine zincate sau din oțel inoxidabil fără strat de acoperire.
Cuști cu sfere, fără strat de acoperire.
Bile întărite.
Cuști cu sfere, fără strat de acoperire.
Bile întărite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de 500 mm între șine și se referă la valoarea maximă la 18.000 de cicluri.
În cazul montării orizontale, capacitatea de încărcare pe pereche este cu 81% mai mică.
Lățimea de montare dintre corp și sertar ar trebui să fie cuprinsă între +0,2 mm și +0,5 mm, în cazul unei șine cu o grosime de 35 mm.
Se recomandă utilizarea șinei telescopice cu șuruburi M10 cu o rezistență minimă de 8.8 și o adâncime de înșurubare de 12 mm. Pentru a atinge capacitatea de încărcare specificată, trebuie utilizate toate punctele de fixare.
În cazul montării orizontale, capacitatea de încărcare pe pereche este cu 81% mai mică.
Lățimea de montare dintre corp și sertar ar trebui să fie cuprinsă între +0,2 mm și +0,5 mm, în cazul unei șine cu o grosime de 35 mm.
Se recomandă utilizarea șinei telescopice cu șuruburi M10 cu o rezistență minimă de 8.8 și o adâncime de înșurubare de 12 mm. Pentru a atinge capacitatea de încărcare specificată, trebuie utilizate toate punctele de fixare.
Temperature range
-20 °C până la +110 °C.
Accessory
06894 Mânere din oțel, cu sistem de blocare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.