Șină telescopică Extensie completă aluminiu lucios 21335-35-0800
- Pentru aplicații cu sarcini grele
- Cursă ușoară
- Stabilitate laterală ridicată prin ghidare precisă
Unitatea de vânzare
519,88 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
26,5
H=înălțime
80
L=lungime
800
A
7,5
A1
392,5
A2
785
A3
325
A4
375
A5
650
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
270
Cursă
S
800
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DA4160-0080
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din aluminiu.
Cuști cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.
Bile din oțel inoxidabil 1.4021.
Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 600 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
După 2.000 de cicluri, se recomandă reechiparea cu o unsoare de înaltă presiune.
Opririle de capăt sunt testate la capacitatea de încărcare specificată cu 10 cicluri și o viteză de oprire de 0,8 m/s. Se recomandă, de asemenea, opriri externe.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
După 2.000 de cicluri, se recomandă reechiparea cu o unsoare de înaltă presiune.
Opririle de capăt sunt testate la capacitatea de încărcare specificată cu 10 cicluri și o viteză de oprire de 0,8 m/s. Se recomandă, de asemenea, opriri externe.
Temperature range
-20°C până la +110°C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.