text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Șine din aluminiu.
Cușcă cu sfere și bile din oțel.
Version
Șine eloxate argintiu.
Cușcă cu sfere galvanizată.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ egală cu lungimea de instalare. Capacitatea de încărcare dinamică a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate pe verticală atunci când este utilizată întreaga cursă de extensie.
Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.

În cazul montării pe orizontală, capacitatea portantă este cu 75 % mai mică.

Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească 0,9 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.

Șuruburi recomandate: M 2.5.
Temperature range
între 5 °C și 35 °C
Advantages
Deplasare lină
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Drawing reference
1) șinele cu o lungime de 80 mm nu au găuri.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem