text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extras parțial pe ambele părți
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
argintiu
B=lățime
6
H=înălțime
16
L=lungime
70
A
12
A2
46
A4
46
Capacitate de încărcare per pereche kg
3
Cursă S
32
Montaj
Montaj lateral
UNSPSC Code
31171514
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șine din aluminiu.
Cușcă cu sfere și bile din oțel.
Version
Șine eloxate argintiu.
Cușcă cu sfere galvanizată.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie parțială, cursa este mai mică decât lungimea de instalare. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă.
Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.

Atunci când este montat orizontal, capacitatea portantă este cu aproximativ 60 % mai mică.

Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească 0,9 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.

Șuruburi recomandate: M 2.5.
Lungimea maximă a șuruburilor = grosimea panoului + 2,2 mm.
Temperature range
între 5 °C și 35 °C
Advantages
Deplasare lină
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Drawing reference
1) șinele cu o lungime de 70 mm nu au găuri
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem