Șină telescopică formă S Oțel pentru rulmenți 21342-280290
- Extensie completă constând din două șine de ghidare și un element intermediar
- Curse de până la 1516 mm
- Rezistență mare, de până la 4590 N cu deformare redusă
- Moment mare de inerție și rigiditate ridicată
- Căi de rulare și bile întărite
Unitatea de vânzare
384,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
formă S
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
B=lățime
85
H=înălțime
17
L=lungime
290
A
24,5
A1
36
C0Y
N
570
Cursă
S
296
D1
M5
Dimensiune
28
L
max.
1490
Număr de
găuri
4 (3 accesibile)
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șină și rotor din oțel pentru rulmenți.
Bile cu rulment din oțel.
Bile cu rulment din oțel.
Version
Șină și rotor zincate.
Căi de rulare călite prin inducție.
Bile călite.
Căi de rulare călite prin inducție.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Extensie completă constând din două șine de ghidare ca element fix și mobil și un element intermediar în formă de S. Acesta are un moment ridicat de inerție și rigiditate ridicată, cu un design subțire. Acest lucru are ca rezultat o capacitate mare de încărcare cu deformare redusă în stare extinsă. Cursa maximă este mai mare decât lungimea închisă a șinei telescopice.
Pentru a instala șina, utilizați șuruburi cu cap înecat conform din EN ISO 10642 din clasa de rezistență 10.9.
Viteza maximă de deplasare este de 0,8 m/s.
Temperatura de funcționare -30 °C până la +110 °C.
Pentru a instala șina, utilizați șuruburi cu cap înecat conform din EN ISO 10642 din clasa de rezistență 10.9.
Viteza maximă de deplasare este de 0,8 m/s.
Temperatura de funcționare -30 °C până la +110 °C.
On request
Alte lungimi (dimensiune grilă 80 mm).
Dimensiune de la 28 până la max. 1490 mm.
Dimensiune de la 35 până la max. 1730 mm.
Dimensiune de la 43 până la max. 1970 mm.
Dimensiune de la 28 până la max. 1490 mm.
Dimensiune de la 35 până la max. 1730 mm.
Dimensiune de la 43 până la max. 1970 mm.
Drawing reference
1) pentru șuruburi cu cap înecat DIN EN ISO 10642
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.