Telescopic rail S-Form ball-bearing steel 21342-431490
- Extensie completă constând din două șine de ghidare și un element intermediar
- Curse de până la 1516 mm
- Rezistență mare, de până la 4590 N cu deformare redusă
- Moment mare de inerție și rigiditate ridicată
- Căi de rulare și bile întărite
Unitatea de vânzare
€1,288.64
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
formă S
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
B=lățime
120
H=înălțime
28
L=lungime
1490
A
34
A1
52
C0Y
N
3713
Cursă
S
1516
D1
M8
Dimensiune
43
L
max.
1970
Număr de
găuri
19 (15 accessible)
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Balls, rails and runners roller bearing steel.
Version
Rail and runner galvanised.
Tracks inductive hardened.
Balls hardened.
Tracks inductive hardened.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold individually.
Note
Full extension consisting of two guide rails as fixed and moving elements and an S-shaped intermediate element. This has a high area moment of inertia and high rigidity with a slim construction. This results in a high load rating with a low amount of bending in the extended state. The maximum travel is greater than the closed length of the telescopic rail.
Use grade 10.9 DIN EN ISO 10642 countersunk screws to install the rail.
The maximum traversing speed is 0.8 m/s.
Application temperature -30 °C to +110 °C.
Use grade 10.9 DIN EN ISO 10642 countersunk screws to install the rail.
The maximum traversing speed is 0.8 m/s.
Application temperature -30 °C to +110 °C.
On request
Other lengths (steps 80 mm).
Size 28 up to max. 1490 mm.
Size 35 up to max. 1730 mm.
Size 43 up to max. 1970 mm.
Size 28 up to max. 1490 mm.
Size 35 up to max. 1730 mm.
Size 43 up to max. 1970 mm.
Drawing reference
1) for countersunk screw DIN EN ISO 10642
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.