Șină telescopică Extensie completă Oțel ameliorabil zincat 21337-10-1100
- Șine telescopice pentru sarcini mari
Unitatea de vânzare
807,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Varianta 2
compact
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
50
D=filet
M8
H=înălțime
30
L=lungime
1100
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
320
Cursă
S
1100
Dimensiune
50
L1
50
L2
425
Montaj
Montaj lateral
Număr de
găuri
6
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel inoxidabil.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel inoxidabil.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este egală cu lungimea de montaj, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Șinele telescopice ating capacitățile de încărcare menționate atunci când sunt montate lateral.
Capacitatea statică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă.
În cazul montării pe orizontală, capacitatea de încărcare este cu 70% mai mică.
Adecvat pentru distanțe între șine de până la 1.000 mm.
Capacitatea statică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă.
În cazul montării pe orizontală, capacitatea de încărcare este cu 70% mai mică.
Adecvat pentru distanțe între șine de până la 1.000 mm.
Technical Data
Viteza procesului: 0,5 m/s.
Temperature range
-20 °C - +180 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.