text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Varianta 2
compact
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
70
D=filet
M8
H=înălțime
32
L=lungime
1250
B1
25
Capacitate de încărcare per pereche kg
270
Cursă S
1250
Dimensiune
70
L1
50
L2
500
Montaj
Montaj lateral
Număr de găuri
12
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Rails steel.
Ball cages steel.
Ball stainless steel.
Version
Slides galvanised.
Ball cages, galvanised.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold individually.
Note
Telescopic slides with full extension have a travel equal to the installed length, which ensures greater comfort and accessibility. The telescopic slides achieve the specified load capacities when side-mounted.

The static load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used.

The load capacity is ca. 70% lower by horizontal mounting.

Suitable for a slide spacing up to 1,000 mm.
Technical Data
Traversing speed: 0.5 m/s.
Temperature range
-20 °C - +180 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem