text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Varianta 2
compact
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
70
D=filet
M8
H=înălțime
32
L=lungime
1300
B1
25
Capacitate de încărcare per pereche kg
260
Cursă S
1300
Dimensiune
70
L1
50
L2
525
Montaj
Montaj lateral
Număr de găuri
12
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel inoxidabil.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este egală cu lungimea de montaj, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Șinele telescopice ating capacitățile de încărcare menționate atunci când sunt montate lateral.

Capacitatea statică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă.

În cazul montării pe orizontală, capacitatea de încărcare este cu 70% mai mică.

Adecvat pentru distanțe între șine de până la 1.000 mm.
Technical Data
Viteza procesului: 0,5 m/s.
Temperature range
-20 °C - +180 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought