Șină telescopică Formă în dublu T 21336-2430770
- Extensie completă constând din două șine de ghidare și două role
- Curse de până la 966 mm
- Sarcini de până la 3055 N
- Rezistență ridicată și deformare redusă
- Căi de rulare și bile întărite
Unitatea de vânzare
718,43 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Formă în dublu T
Formă
B
Tipul de formă
cu contraforaj
B=lățime
43
H=înălțime
44
L=lungime
770
C0Y
N
3055
C0Z
N
1016
Cursă
S
796
D
pentru șurub
M8
Dimensiune
43
H2
13,5
Număr de
găuri
10
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șină și rotor din oțel pentru rulmenți.
Bile cu rulment din oțel.
Cușcă cu sfere din oțel.
Bile cu rulment din oțel.
Cușcă cu sfere din oțel.
Version
Șină, rotor și cușcă cu sfere zincate.
Căi de rulare călite prin inducție.
Bile călite.
Căi de rulare călite prin inducție.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Extensia completă formată din două șine de ghidare, care sunt conectate între ele pentru a forma un dublu profil T, formează elementul intermediar, precum și două rotoare, care formează conexiunea la structura de conectare ca element fix și mobil. Capacitate mare de încărcare și deformare redusă datorită designului compact, pătrat, cu sarcini nominale mari. Cursa maximă este mai mare decât lungimea închisă a șinei telescopice. Poziția de instalare trebuie să fie, de preferință, orizontală. Pentru a ajunge la toate orificiile de fixare, este necesar să scoateți șurubul de blocare din șină pentru instalare și apoi să îl reintroduceți. O cursă bilaterală se realizează prin îndepărtarea șuruburilor de blocare.
Opririle interne sunt utilizate pentru a limita cușca. Pentru un sistem încărcat, vă rugăm să furnizați opriri externe.
Forma A:
Utilizați șuruburi din clasa de rezistență 10.9 pentru a asambla șina.
Forma B:
Utilizați șuruburi cu cap înecat conform DIN EN ISO 10642 din clasa de rezistență 10.9 pentru montarea șinei.
Viteza maximă de deplasare este de 0,8 m/s.
Temperatura de funcționare -30 °C până la +170 °C.
Opririle interne sunt utilizate pentru a limita cușca. Pentru un sistem încărcat, vă rugăm să furnizați opriri externe.
Forma A:
Utilizați șuruburi din clasa de rezistență 10.9 pentru a asambla șina.
Forma B:
Utilizați șuruburi cu cap înecat conform DIN EN ISO 10642 din clasa de rezistență 10.9 pentru montarea șinei.
Viteza maximă de deplasare este de 0,8 m/s.
Temperatura de funcționare -30 °C până la +170 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.