text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Materialul corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
B=lățime
28
H=înălțime
13
L=lungime
530
B1
15
C0Y N
3466
C0Z N
2426
Cursă S
274
D
M5
D1
M5
Dimensiune
28
H1
12,25
H2
7,5
L max.
1170
Mx Nm
72
My Nm
435
Mz Nm
621
Număr de găuri
7
R
1
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șină și rotor din oțel pentru rulmenți.
Bile cu rulment din oțel.
Version
Șină și rotor zincate.
Căi de rulare călite prin inducție.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Extensie parțială constând dintr-o șină de ghidare fixă și un ghidaj mobil. Elementul de rulare poate extinde puțin mai mult de jumătate din lungimea șinei pe o parte (cursă S). Prin îndepărtarea șurubului de blocare este posibilă extinderea parțială cu cursa S pe ambele părți. Cursa totală este atunci 2S (cursă).
Acest design compact și simplu permite capacități de încărcare foarte mari.
Viteza maximă de deplasare este de 0,8 m/s.

Temperatura de funcționare -30 °C până la +170 °C.
On request
Alte lungimi (dimensiune grilă 80 mm).
Dimensiune de la 28 până la max. 1170 mm.
Dimensiune de la 35 până la max. 1490 mm.
Dimensiune de la 43 până la max. 1970 mm.
Drawing reference
1) pentru șuruburi cu cap înecat DIN EN ISO 10642
2) șurub de blocare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem