Șină telescopică Oțel pentru rulmenți 21340-280610
- Extensie parțială constând dintr-o șină de ghidare fixă și un ghidaj mobil
- Curse de până la 323 mm
- Sarcini de până la 7411 N
- Design compact și simplu
- Căi de rulare și bile întărite
Unitatea de vânzare
193,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru rulmenți
B=lățime
28
H=înălțime
13
L=lungime
610
B1
15
C0Y
N
3986
C0Z
N
2790
Cursă
S
315
D
M5
D1
M5
Dimensiune
28
H1
12,25
H2
7,5
L
max.
1170
Mx
Nm
82,8
My
Nm
575
Mz
Nm
821
Număr de
găuri
8
R
1
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șină și rotor din oțel pentru rulmenți.
Bile cu rulment din oțel.
Bile cu rulment din oțel.
Version
Șină și rotor zincate.
Căi de rulare călite prin inducție.
Bile călite.
Căi de rulare călite prin inducție.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Extensie parțială constând dintr-o șină de ghidare fixă și un ghidaj mobil. Elementul de rulare poate extinde puțin mai mult de jumătate din lungimea șinei pe o parte (cursă S). Prin îndepărtarea șurubului de blocare este posibilă extinderea parțială cu cursa S pe ambele părți. Cursa totală este atunci 2S (cursă).
Acest design compact și simplu permite capacități de încărcare foarte mari.
Viteza maximă de deplasare este de 0,8 m/s.
Temperatura de funcționare -30 °C până la +170 °C.
Acest design compact și simplu permite capacități de încărcare foarte mari.
Viteza maximă de deplasare este de 0,8 m/s.
Temperatura de funcționare -30 °C până la +170 °C.
On request
Alte lungimi (dimensiune grilă 80 mm).
Dimensiune de la 28 până la max. 1170 mm.
Dimensiune de la 35 până la max. 1490 mm.
Dimensiune de la 43 până la max. 1970 mm.
Dimensiune de la 28 până la max. 1170 mm.
Dimensiune de la 35 până la max. 1490 mm.
Dimensiune de la 43 până la max. 1970 mm.
Drawing reference
1) pentru șuruburi cu cap înecat DIN EN ISO 10642
2) șurub de blocare
2) șurub de blocare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.