text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
19,1
H=înălțime
53,1
L=lungime
450
A
26
A1
160
A2
192
A3
256
A5
128
A6
160
A8
320
Capacitate de încărcare per pereche (80.000 de cicluri) kg
65
Cursă S
450
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DS5321-0045EC
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șinele telescopice cu funcție de închidere ușoară oferă o opțiune de extensie completă, care permite accesul ușor la partea din spate a sertarului. Acesta este fabricat din oțel inoxidabil, rezistent la coroziune și este ideal pentru utilizarea în bucătării comerciale, instalații de laborator și echipamente medicale. Acesta este proiectat pentru sertare cu o lățime de până la 1000 mm și asigură o utilizare fiabilă și durabilă în medii solicitante.
Material

Șine din oțel inoxidabil 1.4301..

Cuști cu bile din oțel inoxidabil 1.4301.

Bile din oțel inoxidabil 1.4034..

Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Datorită amortizării de retragere, șinele telescopice sunt amortizate la închidere și se deplasează independent în poziția finală. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.

Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Temperature range
0 °C până la +40 °C.
Advantages
Soft close
Funcționare ușoară
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Accessory
21335-85 Cornier de montaj din oțel inoxidabil pentru șine telescopice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem