Șină telescopică Extensie completă oțel inoxidabil lucios 21333-90-0400
- Adecvată pentru sectorul alimentar
- Rezistent la curățarea cu apă
- Ideal pentru medii dificile, în care oțelul moale ar putea coroda
Unitatea de vânzare
82,93 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
19,5
H=înălțime
22
L=lungime
400
A
380
Cursă
S
400
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DS2330-0040DL
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șinele telescopice sunt ideale pentru aplicații de până la 15 kg și oferă o extensie completă, care permite accesul ușor la partea din spate a sertarului. Cu o grosime de 19,5 mm, șina este perfectă pentru spații înguste. Fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, șina este rezistentă la coroziune și funcționează la temperaturi cuprinse între -80 °C și +500 °C, ceea ce o face ideală pentru frigidere, cuptoare și aplicații industriale la temperaturi ridicate. De asemenea, este fabricată din materiale sigure pentru alimente și îndeplinește toate standardele de siguranță alimentară.
Material
Șine din oțel inoxidabil 1.4301..
Cuști cu bile din oțel inoxidabil 1.4301.
Bile din oțel inoxidabil 1.4034..
Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este similară cu lungimea de montaj, asigurând mai mult confort și accesibilitate. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de 450 mm între șine și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
În cazul montajului orizontal, capacitatea de încărcare este cu 75 % mai mică.
Șuruburile de fixare nu trebuie să depășească o înălțime a capului de 3 mm și un diametru al capului de 8 mm, în caz contrar existând riscul de coliziune cu alte componente ale șinei.
Șinele sunt furnizate cu o folie de protecție albastră, care trebuie îndepărtată înainte de utilizare.
În cazul montajului orizontal, capacitatea de încărcare este cu 75 % mai mică.
Șuruburile de fixare nu trebuie să depășească o înălțime a capului de 3 mm și un diametru al capului de 8 mm, în caz contrar existând riscul de coliziune cu alte componente ale șinei.
Șinele sunt furnizate cu o folie de protecție albastră, care trebuie îndepărtată înainte de utilizare.
Temperature range
-80 °C până la +500 °C.
Este posibilă decolorarea suprafeței la peste 300 °C.
Este posibilă decolorarea suprafeței la peste 300 °C.
Assembly
În timpul instalării, șina centrală trebuie să fie poziționată astfel, încât orificiul de acces să corespundă poziției șurubului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.