text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
19,1
H=înălțime
35,3
L=lungime
450
A
26
A2
224
A3
352
A4
384
Cursă S
465
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DS3031-0045
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șina este ideală pentru cuptoare de bucătărie și este adecvată pentru un interval de temperaturi de la -20 °C la 300 °C. Ea este potrivită pentru o varietate de medii, inclusiv industriale, comerciale, rezidențiale și de exterior. Perfectă pentru aplicații solicitante, combinând funcționalitatea cu calitatea înaltă.
Material

Șine din oțel inoxidabil 1.4301..

Cuști cu bile din oțel inoxidabil 1.4301.

Bile din oțel inoxidabil 1.4034..

Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este similară cu lungimea de montaj, asigurând mai mult confort și accesibilitate. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de 450 mm între șine și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.

În cazul montajului orizontal, capacitatea de încărcare este cu 75 % mai mică.

Șuruburile de fixare nu trebuie să depășească o înălțime a capului de 2,5 mm și un diametru al capului de 9,6 mm, în caz contrar existând riscul de coliziune cu alte componente ale șinei.
Temperature range
între -20 °C și +300 °C
Accessory
21335-85 Cornier de montaj din oțel inoxidabil pentru șine telescopice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem