text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
19,1
H=înălțime
53
L=lungime
500
A
26
A1
192
A2
224
A5
160
A6
192
A8
384
Capacitate de încărcare per pereche (80.000 de cicluri) kg
70
Cursă S
500
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DS5334-0050EC
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șina poate suporta sarcini de până la 90 kg și este fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, ceea ce o face ideală pentru medii corozive. Mecanismul de autoînchidere amortizat (închidere ușoară) asigură o mișcare de închidere controlată și delicată. Glisiera cu extensie completă permite accesul neîngrădit la conținutul sertarului și, prin urmare, este deosebit de potrivită pentru articole sensibile și medii sensibile la zgomot, cum ar fi farmacii și locuințe private. Deconectarea rapidă frontală facilitează instalarea și întreținerea, făcând șina pe cât funcțională, pe atât de ușor de utilizat.
Material

Șine din oțel inoxidabil 1.4301..

Cuști cu bile din oțel inoxidabil 1.4301.

Bile din oțel inoxidabil 1.4034..

Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Prin acționarea manetei de eliberare, sertarul poate fi ușor scos și separat de ghidaj. Când șina interioară este împinsă înapoi, șina centrală trebuie să fie în poziția retrasă. Forța necesară trebuie să fie aplicată uniform. Datorită amortizării de retragere, șinele telescopice sunt amortizate la închidere și se deplasează independent în poziția finală. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de 450 mm între șine și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.

Nu este potrivită pentru montare orizontală.
Temperature range
0 °C până la +40 °C.
Advantages
Soft close
Auto-închidere
Demontare rapidă frontală
Accessory
21335-85 Cornier de montaj din oțel inoxidabil pentru șine telescopice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem