text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
19,1
H=înălțime
35,3
L=lungime
700
A
26
A1
352
A2
384
A3
608
A4
34
A5
32
A6
256
A7
288
A8
608
Capacitate de încărcare per pereche (80.000 de cicluri) kg
30
Capacitate de încărcare per pereche (10.000 cicluri) kg
55
Cursă S
698
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DS0330-0070
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel inoxidabil 1.4301.

Cuști cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.

Bile din oțel inoxidabil 1.4034.

Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este similară cu lungimea de instalare, asigurând mai mult confort și accesibilitate. Blocare în poziție închisă. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.

Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.

Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Advantages
Blocare în poziția închisă
Potrivite pentru montaj plat
Funcționare lină
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem