text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
19,1
H=înălțime
35,3
L=lungime
610
A
15,9
A1
454
A2
565,1
A3
577,8
A4
288,9
A5
466,7
A6
552,4
Capacitate de încărcare per pereche kg
46
Cursă S
632
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DS0305-0024
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel inoxidabil 1.4301.

Cuști cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.

Bile din oțel inoxidabil 1.4034.

Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Blocați în poziție deschisă. Prin acționarea manetei de eliberare, sertarul poate fi ușor scos și separat de ghidaj.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.

Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.

Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Temperature range
-20°C până la +110°C.
Advantages
Grilaj în poziția deschis
Deconectare rapidă față
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem