Telescopic rail Over extension stainless steel bright 21334-94-0450
- Demontare rapidă frontală
Unitatea de vânzare
€216.25 / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
19,1
Fp=
Perechea capacității de încărcare
50.000 ci.
90
H=înălțime
53
L=lungime
450
A
26
A1
192
A2
224
A3
352
A4
384
A5
160
A6
192
Cursă
S
473
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DS5334-0045
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Rail stainless steel 1.4301.
Ball cage stainless steel 1.4301.
Balls stainless steel 1.4034.
Version
Slides bright.
Ball cages bright.
Balls bright.
Ball cages bright.
Balls bright.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
On telescopic slides with over-extension, the travel is greater than the installed length. When the release lever is actuated, the drawer can be taken out easily and separated from the guide.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 50,000 cycles.
Not suitable for horizontal mounting.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 50,000 cycles.
Not suitable for horizontal mounting.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.