text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
19,1
Fp= Perechea capacității de încărcare 50.000 ci.
90
H=înălțime
53
L=lungime
500
A
26
A1
192
A2
224
A3
384
A4
416
A5
192
A6
224
Cursă S
523
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DS5334-0050
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Material

Șine din oțel inoxidabil 1.4301..

Cuști cu bile din oțel inoxidabil 1.4301.

Bile din oțel inoxidabil 1.4034..

Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Prin acționarea manetei de eliberare, sertarul poate fi ușor scos și separat de ghidaj.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.

Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem