Telescopic rail Over extension stainless steel bright 21334-95-0559
- Grilaj în poziția deschis
- Demontare rapidă frontală
- Potrivit pentru montare plană
Unitatea de vânzare
147,97 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
12,7
H=înălțime
51,6
L=lungime
559
A
15,9
A1
123,8
A2
228,6
A3
416,1
A4
463,6
A5
489
A6
514,4
A7
501,7
A8
489
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
90
Cursă
S
584
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DS3557-0022
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Slides stainless steel 1.4301.
Ball cage stainless steel 1.4301.
Balls stainless steel 1.4034.
Version
Slides bright.
Ball cages bright.
Balls bright.
Ball cages bright.
Balls bright.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
On telescopic slides with over-extension, the travel is greater than the installed length. Latches in open position. When the release lever is actuated, the drawer can be taken out easily and separated from the guide.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 400 mm and is based on the maximum value with 10,000 cycles.
The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.
The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 400 mm and is based on the maximum value with 10,000 cycles.
The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.
The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
Advantages
Latches in open position
Quick frontal release
Quick frontal release
Drawing reference
1) Mounting hole by 21334-95-0305 not provided
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.