{"product":{"productId":"agid.36004","price":24.45,"name":"Șine telescopice din oțel inoxidabil pentru montare laterală, supraextindere, capacitate portantă până la 12 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Șină și cușcă cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.
Forma A și C:
Bile din oțel.
Forma B și D:
Bile din oțel inoxidabil 1.4125.
Version
Șine fără strat de acoperire.
Bile călite.
Bile călite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Șine telescopice din oțel inoxidabil pentru montare laterală, supraextindere, capacitate portantă până la 12 kg, forma A
de la
24,45 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șine telescopice din oțel inoxidabil pentru montare laterală, supraextindere, capacitate portantă de până la 12 kg, forma B
de la
26,15 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șine telescopice din oțel inoxidabil pentru montare laterală, supraextindere, capacitate portantă până la 12 kg, formă C
de la
26,15 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șine telescopice din oțel inoxidabil pentru montare laterală, supraextindere, capacitate portantă până la 12 kg, formă D
de la
29,19 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Șină și cușcă cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.
Forma A și C:
Bile din oțel.
Forma B și D:
Bile din oțel inoxidabil 1.4125.
Version
Șine fără strat de acoperire.
Bile călite.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Pentru șinele telescopice cu supraextensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Capacitatea de încărcare dinamică a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate pe verticală atunci când este utilizată întreaga cursă de extensie.
Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
În cazul montării pe orizontală, capacitatea portantă este cu 75 % mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească 0,9 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Forma A: lubrifiat, cu găuri.
Forma B: cu lubrifiant alimentar, cu găuri.
Forma C: lubrifiat, cu filet.
Forma D: cu lubrifiant alimentar, cu filet.
Se utilizează un lubrifiant (NSF H1) care este adecvat pentru industria alimentară.
Șuruburi recomandate: M 2.6.
Lungimea maximă a șuruburilor = grosimea plăcii + 1,7 mm.
Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
În cazul montării pe orizontală, capacitatea portantă este cu 75 % mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească 0,9 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Forma A: lubrifiat, cu găuri.
Forma B: cu lubrifiant alimentar, cu găuri.
Forma C: lubrifiat, cu filet.
Forma D: cu lubrifiant alimentar, cu filet.
Se utilizează un lubrifiant (NSF H1) care este adecvat pentru industria alimentară.
Șuruburi recomandate: M 2.6.
Lungimea maximă a șuruburilor = grosimea plăcii + 1,7 mm.
Temperature range
între 5 °C și 35 °C
Advantages
Deplasare lină
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Drawing reference
1) șinele cu o lungime de 80 mm nu au găuri.