{"product":{"productId":"agid.37695","price":97.15,"name":"Șine telescopice din oțel pentru montaj lateral, extensie completă, capacitate de încărcare până la 120 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Blocarea în poziție deschisă și închisă. Șina telescopică poate fi deschisă sau închisă numai prin acționarea manetei de eliberare. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de 500 mm între șine și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Lățimea de montare dintre corp și sertar ar trebui să fie cuprinsă între +0,2 mm și +0,5 mm, în cazul unei șine cu o grosime de 19,1 mm.
Se recomandă fixarea șinei telescopice cu un șurub cu cap înecat M5 sau cu un șurub cu cap înecat de 6 mm (Euro).
Dacă este necesar, manetele din stânga și din dreapta pot fi conectate cu o tijă orizontală.
Șinele telescopice sunt livrate în perechi, dar pot fi utilizate și în combinație cu șina telescopică K1718.
Șinele telescopice trebuie să fie solicitate în centru. În cazul sertarelor mai late, se recomandă utilizarea unui mâner central.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Lățimea de montare dintre corp și sertar ar trebui să fie cuprinsă între +0,2 mm și +0,5 mm, în cazul unei șine cu o grosime de 19,1 mm.
Se recomandă fixarea șinei telescopice cu un șurub cu cap înecat M5 sau cu un șurub cu cap înecat de 6 mm (Euro).
Dacă este necesar, manetele din stânga și din dreapta pot fi conectate cu o tijă orizontală.
Șinele telescopice sunt livrate în perechi, dar pot fi utilizate și în combinație cu șina telescopică K1718.
Șinele telescopice trebuie să fie solicitate în centru. În cazul sertarelor mai late, se recomandă utilizarea unui mâner central.
Temperature range
între -30 °C și +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.