Șină telescopică Extensie completă oțel zincat 21335-70-1550
- Curbare maximă 1%
- Duritate ridicată
- Capacitate ridicată de transport
Unitatea de vânzare
1.470,24 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
32
H=înălțime
60
L=lungime
1550
A1
212,5
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
18,7
Cursă
S
1550
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ4180-060-032-0155U
Tip ambalaj
ambalate individual
UNSPSC Code
31171514
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
Șinele telescopice compacte pentru sarcini grele au fost concepute special pentru solicitări extreme în spații extrem de înguste. Datorită profilului subțire în formă de I, acesta maximizează rigiditatea mecanică și rezistența pe o suprafață de bază minimă. Astfel, chiar și componentele grele sunt susținute în mod stabil și durabil. Bilele mari din oțel inoxidabil, combinate cu o cușcă cu sfere robustă, asigură o mișcare extrem de lină și un ghidaj precis la extinderea completă. Datorită rezistenței sale extreme la coroziune și la temperaturi extreme, șina garantează o funcționare fiabilă chiar și în cele mai dure condiții. Pentru o siguranță sporită în timpul transportului sau în timpul utilizării, șina poate fi combinată cu ușurință cu un mecanism special de blocare. Astfel, sistemul se dovedește a fi ideal pentru dulapurile compacte de laborator medical și pentru aparatele de analiză. În domeniul naval și militar, aceasta permite manipularea în condiții de siguranță a suporturilor pentru echipamente și a sistemelor de extindere ale vehiculelor în medii cu apă sărată sau în condiții dure. Și în domeniul automatizării industriale, acesta asigură o deplasare precisă și fără blocaje a sarcinilor grele, într-un spațiu de instalare minim.
Material
Șine din oțel.
Cușcă cu sfere, din oțel inoxidabil.
Bile din oțel inoxidabil.
Cușcă cu sfere, din oțel inoxidabil.
Bile din oțel inoxidabil.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile întărite.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile întărite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de 500 mm între șine și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.
În cazul montării orizontale, capacitatea de încărcare pe pereche este cu 80% mai mică.
Lățimea de montare dintre corp și sertar ar trebui să fie cuprinsă între +0,2 mm și +0,5 mm, în cazul unei șine cu o grosime de 32 mm.
Se recomandă utilizarea șinei telescopice cu șuruburi M10 cu o rezistență minimă de 8.8 și o adâncime de înșurubare de 12 mm. Pentru a atinge capacitatea de încărcare specificată, trebuie utilizate toate punctele de fixare.
În cazul montării orizontale, capacitatea de încărcare pe pereche este cu 80% mai mică.
Lățimea de montare dintre corp și sertar ar trebui să fie cuprinsă între +0,2 mm și +0,5 mm, în cazul unei șine cu o grosime de 32 mm.
Se recomandă utilizarea șinei telescopice cu șuruburi M10 cu o rezistență minimă de 8.8 și o adâncime de înșurubare de 12 mm. Pentru a atinge capacitatea de încărcare specificată, trebuie utilizate toate punctele de fixare.
Temperature range
-20 °C până la +110 °C.
Accessory
06894 Mâner, din oțel cu sistem de blocare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.