Șină telescopică Extensie completă oțel zincat 21334-91-20400
- Închidere ușoară
- Demontare rapidă frontală
- Auto-închidere
Unitatea de vânzare
112,55 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Formă
B
Tipul de formă
Închidere ușoară
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
întărit
B=lățime
19,1
H=înălțime
53
L=lungime
400
A
26
A1
160
A2
192
A5
128
A7
288
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
65
Cursă
S
388
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ5334-0040EC
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel inoxidabil.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel inoxidabil.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
În cazul șinelor telescopice cu extindere completă, cursa corespunde aproximativ lungimii de montare. Astfel, se asigură un nivel mai ridicat de confort și accesibilitate. Prin acționarea dispozitivelor de acționare a manetei de deblocare, sertarul poate fi scos fără probleme și detașat de ghidaj. Capacitatea de încărcare dinamică indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează cursa completă de extindere. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de 450 mm între șine și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.
Șinele telescopice nu sunt potrivite pentru montarea orizontală.
Lățimea de montare dintre corp și sertar ar trebui să fie cuprinsă între +0,2 mm și +0,5 mm, în cazul unei șine cu o grosime de 19,1 mm.
Se recomandă fixarea șinei telescopice cu un șurub cu cap înecat M5 sau cu un șurub cu cap înecat de 6 mm (Euro).
Modelul B este echipat cu un sistem de închidere amortizată, așa-numitul sistem de amortizare „Soft-Close”. Pe ultimii 45 mm înainte de a ajunge în poziția închisă, șinele se deplasează automat și în mod amortizat înapoi în poziția inițială.
Șinele telescopice nu sunt potrivite pentru montarea orizontală.
Lățimea de montare dintre corp și sertar ar trebui să fie cuprinsă între +0,2 mm și +0,5 mm, în cazul unei șine cu o grosime de 19,1 mm.
Se recomandă fixarea șinei telescopice cu un șurub cu cap înecat M5 sau cu un șurub cu cap înecat de 6 mm (Euro).
Modelul B este echipat cu un sistem de închidere amortizată, așa-numitul sistem de amortizare „Soft-Close”. Pe ultimii 45 mm înainte de a ajunge în poziția închisă, șinele se deplasează automat și în mod amortizat înapoi în poziția inițială.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.