Șină telescopică Extensie completă oțel zincat 21335-10-0660
- Demontare rapidă frontală
- Cursă ușoară
- Stabilitate laterală ridicată prin ghidare precisă
Unitatea de vânzare
114,80 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
19,1
H=înălțime
53,1
L=lungime
660
A
46,4
A1
292,1
A11
581,1
A2
491
A3
534,7
A4
560,1
A5
585,5
A6
279,4
A7
511,3
A8
584,2
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
92
Cursă
S
660
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ3657-0026-2
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate.
Înclichetare în poziție închisă.
Sertarul poate fi îndepărtat cu ușurință și separat de ghidaj prin activarea pârghiei de deblocare. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Potrivit pentru distanțe față de șină de până la 1.000 mm.
Înclichetare în poziție închisă.
Sertarul poate fi îndepărtat cu ușurință și separat de ghidaj prin activarea pârghiei de deblocare. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical, atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Potrivit pentru distanțe față de șină de până la 1.000 mm.
Advantages
Demontare rapidă frontală
Funcționare ușoară
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Funcționare ușoară
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.