text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
19,1
H=înălțime
70,8
L=lungime
406,4
A
31,8
A11
236,6
A12
262
A13
281
A14
300,1
A3
285,8
A4
301,8
A5
342,9
A6
108
Capacitate de încărcare per pereche kg
150
Cursă S
406,4
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ7957-0016-2
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Slides galvanised.
Ball cages, galvanised.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
By telescopic slides with full extension, the travel is roughly equal to the installed length, which ensures greater comfort and accessibility. Latches in closed position. When the release lever is actuated, the drawer can be taken out easily and separated from the guide. The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacities specified refer to the maximum value for 80,000 cycles.

The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.

Suitable for a slide spacing up to 1,000 mm.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Advantages
Latches in closed position
Quick frontal release
Suitable for flat mounting
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem