Șină telescopică Extensie completă oțel zincat 21335-15-0457
- Blocare în poziție închisă
- Demontare rapidă frontală
- Potrivit pentru montare plană
Unitatea de vânzare
101,67 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
19,1
H=înălțime
70,8
L=lungime
457,2
A
31,8
A11
287,4
A12
312,8
A13
331,8
A14
350,9
A3
336,6
A4
352,6
A5
393,7
A6
108
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
150
Cursă
S
457,2
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ7957-0018-2
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Blocare în poziție închisă. Prin acționarea manetei de eliberare, sertarul poate fi ușor scos și separat de ghidaj. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Potrivit pentru distanțe de șină de până la 1.000 mm.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Potrivit pentru distanțe de șină de până la 1.000 mm.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Advantages
Blocare în poziție închisă
Eliberare rapidă frontală
Adecvat pentru montaj plat
Eliberare rapidă frontală
Adecvat pentru montaj plat
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.