text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
19,1
H=înălțime
76,2
L=lungime
406,4
A
12,7
A13
255,5
A14
280,9
A15
300
A16
319
A4
304,8
A5
362
A6
381
A7
127
Capacitate de încărcare per pereche kg
272
Cursă S
406,4
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ9301-0016U-E
Tip ambalaj
ambalate individual
UNSPSC Code
31171514
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
Slides steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Version
Slides galvanised.
Ball cages, galvanised.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold individually.
Note
By telescopic slides with full extension, the travel is roughly equal to the installed length, which ensures greater comfort and accessibility. The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacities specified refer to the maximum value for 10,000 cycles.

The load capacity is ca. 70% lower by horizontal mounting.

The head height of the fastening screws should not exceed 4,8 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.

These telescopic slides cannot be ordered as a pair.
If single sided latching is desired, a combination with 21335-25 is possible.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Advantages
Suitable for flat mounting
For heavy duty use
Light running
Attention
The maximum load rating refers to a pair of telescopic slides.
Drawing reference
1) Mounting hole by 21335-30-1524 provided
2) Cut-out for carriage bolt
Accessory
Steel telescopic slides 21335-25.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem