Șină telescopică Extensie completă oțel zincat 21335-30-0762
- Potrivit pentru montare plană
- Pentru aplicații cu sarcini grele
- Cursă ușoară
Unitatea de vânzare
147,86 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
19,1
H=înălțime
76,2
L=lungime
762
A
12,7
A1
235
A12
550,9
A13
611,1
A14
636,5
A15
655,6
A16
674,6
A3
501,7
A4
660,4
A5
717,6
A6
736,6
A7
127
A8
190,5
A9
368,3
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
258
Cursă
S
762
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ9301-0030U-E
Tip ambalaj
ambalate individual
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, valoarea este cu 70% mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 4,8 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Șinele telescopice nu pot fi comandate în pereche.
Dacă se dorește blocarea unilaterală, este posibilă o combinație cu 21335-25.
Cu montare orizontală, valoarea este cu 70% mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 4,8 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Șinele telescopice nu pot fi comandate în pereche.
Dacă se dorește blocarea unilaterală, este posibilă o combinație cu 21335-25.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Advantages
Potrivit pentru montare plană
Pentru aplicații grele
Funcționare ușoară
Pentru aplicații grele
Funcționare ușoară
Attention
Capacitatea maximă de încărcare se bazează pe o pereche de șine telescopice.
Drawing reference
1) Orificiu de montare disponibil la 21335-30-1524
2) Decupaj pentru șurubul de blocare
2) Decupaj pentru șurubul de blocare
Accessory
Șine telescopice oțel 21335-25.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.