text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extras parțial
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
12,7
H=înălțime
26,3
L=lungime
300
A
26
A1
128
A2
224
Capacitate de încărcare per pereche kg
32
Cursă S
308
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ2601-0030
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate. Blocare în poziție închisă.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.

Nu este potrivit pentru montare orizontală.

Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Advantages
Blocajul în poziție închisă
Înălțime redusă a șinei
Rulare lină
Drawing reference
1) Gaura de montare nu este disponibilă pentru 21334-10-0300
2) Gaura de montare pentru 21334-10-0400 este prezentă
3) Gaura de montare nu este disponibilă pentru 21334-10-0400
4) Gaura de montare pentru 21334-10-0150 nu este prezentă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem