Telescopic rail Full extension steel galvanised 21334-53-0600
- Demontare rapidă frontală
- Blocare în poziție închisă
Unitatea de vânzare
72,57 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
12,7
Fp=
Perechea capacității de încărcare
50.000 ci.
68
H=înălțime
51
L=lungime
600
A
35
A1
128
A2
224
A3
352
A4
512
A6
224
A7
480
Cursă
S
600
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ3932-0060
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Slides galvanised.
Ball cages, galvanised.
Balls hardened.
Ball cages, galvanised.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
By telescopic slides with full extension, the travel is roughly equal to the installed length, which ensures greater comfort and accessibility.
Latches in closed position.
The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 50,000 cycles.
Not suitable for horizontal mounting.
The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
Latches in closed position.
The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 50,000 cycles.
Not suitable for horizontal mounting.
The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
Temperature range
20°C - +70°C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.