Șină telescopică Extensie completă oțel zincat 21334-54-0500
- Închidere ușoară
- Demontare rapidă frontală
- Blocare în poziție închisă
Unitatea de vânzare
82,83 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
12,7
Fp=
Perechea capacității de încărcare
50.000 ci.
60
H=înălțime
51
L=lungime
500
A
35
A1
128
A2
224
A3
288
A5
192
A6
384
Cursă
S
500
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ3932-0050EC
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ aceeași cu lungimea de instalare, ceea ce asigură mai mult confort și accesibilitate.
Datorită amortizării de retragere, șinele telescopice sunt amortizate la închidere și se deplasează independent în poziția finală.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Datorită amortizării de retragere, șinele telescopice sunt amortizate la închidere și se deplasează independent în poziția finală.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Temperature range
10 °C - 40 °C.
Drawing reference
1) Orificiul de montare nu este disponibil la 21334-54-0300.
2) Orificiul de montare nu este disponibil la 21334-54-0350.
3) Orificiul de montare nu este disponibil la 21334-54-0400.
2) Orificiul de montare nu este disponibil la 21334-54-0350.
3) Orificiul de montare nu este disponibil la 21334-54-0400.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.