Șină telescopică Extras parțial pe ambele părți oțel zincat 21334-25-0450
- Extindere în ambele direcții
- Grilaj în poziție deschisă, pe ambele părți
- Cursă ușoară
Unitatea de vânzare
30,98 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extras parțial pe ambele părți
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
9,5
H=înălțime
35,3
L=lungime
450
A
26
A1
224
A2
256
A3
352
A4
384
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
40
Cursă
S
320,7
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ2026-0045
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie parțială pe ambele părți, cursa este mai mică decât lungimea de instalare. Blocați în poziție deschisă pe ambele părți. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Advantages
Extindere în ambele direcții
Blocare în poziție deschisă, pe ambele părți
Funcționare ușoară
Blocare în poziție deschisă, pe ambele părți
Funcționare ușoară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.