text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extras parțial
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
9,5
H=înălțime
27,14
L=lungime
250
A
32
A1
32
A4
192
Capacitate de încărcare per pereche (80.000 de cicluri) kg
15
Cursă S
182,5
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ2720-0025
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 80.000 de cicluri.

Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.

Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought