Șină telescopică Extras parțial oțel zincat 21334-20-0711
- Potrivit pentru montare plană
- Cursă ușoară
- Stabilitate laterală ridicată prin ghidare precisă
Unitatea de vânzare
78,45 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extras parțial
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
9,5
H=înălțime
35,3
L=lungime
711
A
15,9
A1
339,7
A2
555,6
A3
666,8
A4
679,4
A5
330,2
A6
558,8
A7
660,4
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
30
Cursă
S
506
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ0201-0028
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile călite.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie parțială, cursa este mai mică decât lungimea de instalare.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Temperature range
-20°C până la +110°C.
Advantages
Potrivit pentru montare plană
Funcționare ușoară
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Funcționare ușoară
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.