text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
17,5
H=înălțime
54
L=lungime
450
A
26
A1
160
A2
192
A3
320
A4
352
A5
128
A6
160
A7
320
A8
352
Capacitate de încărcare per pereche (80.000 de cicluri) kg
84
Capacitate de încărcare per pereche (10.000 cicluri) kg
95
Cursă S
487
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ5417-0045
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Slides steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Version
Slides galvanised.
Ball cages, galvanised.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
On telescopic slides with over-extension, the travel is greater than the installed length. Latches in closed position. The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 10,000 or 80,000 cycles.

The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.
Advantages
Latches in closed position
Suitable for flat mounting
Light running
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought