text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
17,5
H=înălțime
54
L=lungime
500
A
26
A1
192
A2
224
A3
416
A4
448
A5
160
A6
192
A8
416
Capacitate de încărcare per pereche (80.000 de cicluri) kg
90
Capacitate de încărcare per pereche (10.000 cicluri) kg
100
Cursă S
537
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ5417-0050
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Blocare în poziție închisă. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.

Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Advantages
Blocare în poziția închisă
Potrivite pentru montaj plat
Funcționare lină
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem