Șină telescopică Supraextragere oțel zincat 21335-20-0300
- Blocare în poziție închisă
- Cursă ușoară
- Stabilitate laterală ridicată prin ghidare precisă
Unitatea de vânzare
79,51 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
19,1
H=înălțime
53,1
L=lungime
300
A
26
A3
192
A4
224
Capacitate de încărcare
per pereche
(80.000 de cicluri) kg
120
Capacitate de încărcare per pereche
(10.000 cicluri) kg
130
Cursă
S
323
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ5321-0030
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Blocare în poziție închisă. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Advantages
Încuietoarea în poziție închisă
Funcționare lină
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Funcționare lină
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.