text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
19,1
H=înălțime
53,1
L=lungime
1100
A
26
A1
544
A2
573
A3
992
A4
1024
A5
480
A6
512
A7
480
A8
512
Capacitate de încărcare per pereche (80.000 de cicluri) kg
60
Capacitate de încărcare per pereche (10.000 cicluri) kg
70
Cursă S
1123
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ5321-0110-A
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Blocare în poziție închisă. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.

Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Advantages
Încuietoarea în poziție închisă
Funcționare lină
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought