text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
Over extension
Product type
standard
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B=Width
12,7
H=Height
50,8
L=Length
660
A
16
A1
279,4
A10
581,1
A2
517,6
A3
565,1
A4
590,5
A5
615,9
A6
244,6
A7
482,6
A8
555,7
A9
568,4
Assembly
side mounting
Manufacturer Item number
DZ3306-0026DO-2
Packaging type
1 unit = 1 pair
Travel S
686
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Blocarea în poziție deschisă și închisă. Prin acționarea manetei de eliberare, sertarul poate fi ușor scos și separat de ghidaj.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.

Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Drawing reference
1) Orificiul de montare nu este disponibil la 21334-63-0305.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought