Șină telescopică Supraextragere oțel zincat 21334-65-0711
- Blocare în poziție închisă
- Potrivit pentru montare plană
- Cursă ușoară
Sales unit
62,68 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
12,7
H=înălțime
50,8
L=lungime
711
A
16
A1
339,8
A2
568,4
A3
615,9
A4
641,3
A5
666,7
A6
628,6
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
55
Cursă
S
737
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ3301-0028-2
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Description
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supra-extensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare. Blocare în poziție închisă.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Advantages
Blocare în poziția închisă
Potrivite pentru montaj plat
Funcționare lină
Potrivite pentru montaj plat
Funcționare lină
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.