text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Supraextragere
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
întărit
B=lățime
38,2
H=înălțime
53,1
L=lungime
400
A
26
A1
160
A2
192
A4
288
A5
320
A6
128
Capacitate de încărcare per pereche kg
100
Cursă S
596
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ5351-0040
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu supraextensie, cursa este mai mare decât lungimea de instalare.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de 450 mm între șine și se referă la valoarea maximă la 20.000 de cicluri.

Șinele telescopice nu sunt potrivite pentru montarea orizontală.

Lățimea de montare dintre corp și sertar ar trebui să fie cuprinsă între +0,2 mm și +0,5 mm, în cazul unei șine cu o grosime de 38,2 mm.

Se recomandă fixarea șinelor telescopice cu un șurub cu cap înecat M5.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem