text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extras parțial pe ambele părți
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
9,5
H=înălțime
35,3
L=lungime
356
A
29,1
A1
111
A3
187,2
A4
298,5
A5
326,9
Capacitate de încărcare per pereche kg
35
Cursă S
272,3
Montaj
Montare pe suprafață
Număr articol producător
DZ2002-0014-2
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Description

Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie parțială pe ambele părți, cursa este mai mică decât lungimea de instalare. Sunt o soluție ieftină pentru ghidarea sertarelor sau a altora similare în condiții de frecare redusă și stabilitate laterală ridicată. Blocare în poziția de mijloc. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.

Nu este potrivit pentru montare orizontală.

Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Advantages
Extindere în ambele direcții
Funcționare ușoară
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem