text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extras parțial
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lățime
9,5
H=înălțime
35,34
L=lungime
500
A
26
A1
32
A2
224
A3
256
A4
416
A5
448
A6
224
A7
256
A8
25,5
Capacitate de încărcare per pereche (80.000 de cicluri) kg
47
Capacitate de încărcare per pereche (10.000 cicluri) kg
53
Cursă S
357
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DS2028-0050
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Slides stainless steel 1.4301.
Ball cage stainless steel 1.4301.
Balls stainless steel 1.4034.

Version
Slides bright.
Ball cages bright.
Balls bright.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
On telescopic slides with partial extension, the travel is less than the installed length. Latches in closed position.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used.
The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 10,000 or 80,000 cycles.

The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.

The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
Advantages
Latches in closed position
Suitable for flat mounting
Light running
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem