Șină telescopică Extras parțial oțel inoxidabil lucios 21334-50-0700
- Blocare în poziție închisă
- Potrivit pentru montare plană
- Cursă ușoară
Unitatea de vânzare
98,83 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extras parțial
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lățime
9,5
H=înălțime
35,34
L=lungime
700
A
34
A1
32
A2
352
A3
384
A4
608
A5
640
A6
352
A7
384
A8
33,5
Capacitate de încărcare
per pereche
(80.000 de cicluri) kg
40
Capacitate de încărcare per pereche
(10.000 cicluri) kg
42
Cursă
S
506
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DS2028-0070
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Șine din oțel inoxidabil 1.4301.
Cuști cu sfere din oțel inoxidabil 1.4301.
Bile din oțel inoxidabil 1.4034.
Version
Șine lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Cuști cu sfere lucioase.
Bile lucioase.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie parțială, cursa este mai mică decât lungimea de instalare. Blocare în poziție închisă.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă.
Capacitățile de încărcare specificate au fost determinate la o distanță de șină de 450 mm și se referă la valoarea maximă la 10.000 sau 80.000 de cicluri.
Cu montare orizontală, capacitatea de încărcare este cu 75% mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Advantages
Blocare în poziția închisă
Potrivite pentru montaj plat
Funcționare lină
Potrivite pentru montaj plat
Funcționare lină
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.