text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
B=lățime
19
H=înălțime
27,1
L=lungime
400
A
26
A1
192
A2
224
A3
320
A4
352
A5
22
A6
128
A7
160
Capacitate de încărcare per pereche (80.000 de cicluri) kg
30
Cursă S
402
Montaj
Montaj lateral
Număr articol producător
DZ2730-0040
Tip ambalaj
1 bucată = 1 pereche
UNSPSC Code
31171514
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
Slides steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Version
Slides electro zinc-plated.
Ball cages, electro zinc-plated.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold in pairs.
Note
By telescopic slides with full extension, the travel is roughly equal to the installed length, which ensures greater comfort and accessibility.
The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 80,000 cycles.

Not suitable for horizontal mounting.

The head height of the fastening screws should not exceed 2.5 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem